|
|
|
TCSEAAF1LFU00
ConneXium kiegészítő, optikai modul SFP-SX/LC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Száloptikás adapter
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Száloptikás adapter
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Gigabit portok LC csatlakozóval
|
Átvitel módja
|
Többmódú 50/125 µm
Többmódú 62.5/125 µm
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
MCSESM switch
TCSESM kapcsolók
|
Mélység
|
50 mm
|
Ethernet port
|
1000BASE-SX
|
Szélesség
|
20 mm
|
Magasság
|
18 mm
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
1.csomag hossza
|
17,500 cm
|
1. csomag súlya
|
75,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,216 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|