|
|
|
TCSEAM0100
Memória Back-Up adapter
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Konfigurációs biztonsági kulcs
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Kapcsoló konfiguráció elmentése és visszatöltése
Belső szoftver frissítése
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
TCSESM kapcsolók
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) USB az elülső panelen
|
Nettó súly
|
0,050 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % nem kondenzálódó
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,500 cm
|
1.csomag hossza
|
24,300 cm
|
1. csomag súlya
|
191,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,727 kg