|
|
|
TCSECE300R2
Kábel, Ethernet, Cat 5E, 4STP 24AWG, 300m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet információs szerver
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ethernet hálózat
|
Kábelhossz
|
300 m
|
Kábelcsomagolás
|
Tekercs
|
Kiegészítő jellemzők
Átviteli közeg
|
4 shielded twisted pairs
|
Kommunikációs hálózati kategória
|
5e
|
AWG mérőszám
|
AWG 24...AWG 10
|
Jelölés
|
CE
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Környezet
Szabványok
|
EIA/TIA 568
EN 50173 D osztály
IEC 11801 class D
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
23,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
43,000 cm
|
1.csomag hossza
|
44,000 cm
|
1. csomag súlya
|
14,400 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
49,930 kg