|
|
|
TCSECE3M3M2S4
Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, megerősített, 2m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Shielded twisted pair straight cable
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ethernet hálózat
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Kiegészítő jellemzők
Átviteli közeg
|
Csavart, árnyékolt huzalpár
|
Kommunikációs hálózati kategória
|
5e
|
AWG mérőszám
|
AWG 24...AWG 10
|
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység, RJ45 közvetlen csatlakozó mellett 8 tüske
|
Jelölés
|
CE
|
Fedél anyaga
|
PUR
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szabványok
|
EN 50173 D osztály
IEC 11801 class D
EIA/TIA 568
|
Égésgátlás
|
C2 osztály megfelel CEI 322/1
C2 osztály megfelel NF C 32070-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
1.csomag hossza
|
20,000 cm
|
1. csomag súlya
|
119,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,755 kg