|
|
|
TCSECL1M1M10S2
Kábel, Ethernet, 2 x IP67 M12, 10m
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet vörösréz kábel IP67 kapcsolóhoz
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ethernet switch
Ethernet doboz
|
Kábelhossz
|
10 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Ovalis
Transparent Ready
Modicon M581
|
Villamos csatlakozás
|
2 kivezetés levehető csatlakozóhoz, M12 közvetlen csatlakozó mellett 4 tüske D kódolás
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Nettó súly
|
0,52 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,000 cm
|
1.csomag hossza
|
25,000 cm
|
1. csomag súlya
|
437,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,180 kg