|
|
|
TCSECL1M1M1S2
Kábel, Ethernet, 2 x IP67 M12, 1m
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet vörösréz kábel IP67 kapcsolóhoz
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ethernet doboz
Ethernet switch
|
Kábelhossz
|
1 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M581
Ovalis
Transparent Ready
|
Villamos csatlakozás
|
2 kivezetés levehető csatlakozóhoz, M12 közvetlen csatlakozó mellett 4 tüske D kódolás
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
77,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,3 kg