|
|
|
TCSECL1M3M10S2
Kábel, Ethernet, IP67 M12 / RJ45, 10m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet vörösréz kábel IP67 kapcsolóhoz
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ethernet IP67 tch
|
Kábelhossz
|
10 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Transparent Ready
Modicon M581
Twido programozható vezérlő
Ovalis
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó, M12 közvetlen csatlakozó mellett 4 tüske D kódolás
1 csatlakozódugó, RJ45 közvetlen csatlakozó
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Nettó súly
|
0,515 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,500 cm
|
1.csomag hossza
|
22,500 cm
|
1. csomag súlya
|
440,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
13,852 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|