|
|
|
TCSECL1M3M40S2
Kábel, Ethernet, IP67 M12 / RJ45, 40m
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet vörösréz kábel IP67 kapcsolóhoz
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ethernet IP67 tch
|
Kábelhossz
|
40 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Ositrack
Transparent Ready
Twido programozható vezérlő
Modicon M581
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó, M12 közvetlen csatlakozó mellett 4 tüske D kódolás
1 csatlakozódugó, RJ45 közvetlen csatlakozó
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Nettó súly
|
2 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
36,0 cm
|
1.csomag hossza
|
36,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,551 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
17,41 kg