|
|
|
TCSEFEA23F3F22
ConneXium Tofino ipari Ethernet tűzfal, TX/TX
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet TCP/IP hubok
|
Koncepció
|
Transparent Ready
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet TCP/IP
SSH
HTTP
ICMP
SNMP
SFTP
Sercos
LON
RS232
|
Ethernet port
|
10/100BASE-TX - 2 port(ok) rézkábel
|
Kiberbiztonság
|
IPSec
DoS prevention
|
Internet szolgáltatások
|
CIP mozgásprofil
|
Titkosítási protokoll
|
MAC címszűrés
|
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus
|
Árnyékolt RJ45 rézkábel
|
Átvitelt támogató közeg
|
CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m rézkábel
|
Ethernet szolgáltatás
|
Többszörös szűrés
|
Redundancia
|
Redundáns áramforrások
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...48 V
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
9,6…60 V DC SELV
18…30 V DC
|
Teljesítmény W-ban
|
5 W
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható csatlakozó 6 utas betáplálás
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Panel összekapcsolhatósági állapot: 2 LED (zöld)
Hiba: 1 LED (piros)
Device status: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Memóriakártya vagy CPU flash hiba (BACKUP): 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Belső hiba, moduláris hiba (ERR): 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Szerviz: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
|
Riasztó kimenet
|
1 feszültségmentes érintkező 1 A
|
Riasztási funkció
|
Betáplálás meghibásodás
Adatkapcsolat állapota
Kapcsoló hiba
|
Ethernet huzalozó rendszer
|
TF kapcsolók
|
Szélesség
|
60 mm
|
Magasság
|
145 mm
|
Mélység
|
125 mm
|
Nettó súly
|
0,66 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % nem kondenzálódó
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Szabványok
|
UL 508-CM
EN/IEC 61131-1
EN/IEC 60950-1
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
RCM
DNV-GL
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
21,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,500 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,020 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,968 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|