Integrált csatlakozási típus
|
Árnyékolt RJ45 rézkábel
Duplex SC üvegszáloptika
|
Átvitelt támogató közeg
|
CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
Többmódú optikai szál
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m rézkábel
|
Optikai szál hossza
|
4 km 62,5/125 µm
|
Csillapítás
|
0…11 dB (62,2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
|
Ethernet szolgáltatás
|
Többszörös szűrés
Syslog
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Port monitoring
|
Diagnosztika futási idő
|
Signal contact
Self test
MAC notification
|
Redundancia
|
Redundant network coupling
Router redundancy
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...48 V
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
9,6…60 V DC SELV
18…30 V DC
|
Teljesítmény W-ban
|
8,3 W
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható csatlakozó 6 utas betáplálás
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Jelölés
|
CE
UL
RCM
|
Rendelkezésre álló funkció
|
System information
Report
IP Firewall list
Configuration check
Reachability test (ping)
Alarms (Traps)
|
Helyi jelzés
|
Panel összekapcsolhatósági állapot: 2 LED (zöld)
Hiba: 1 LED (piros)
Device status: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Memóriakártya vagy CPU flash hiba (BACKUP): 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Belső hiba, moduláris hiba (ERR): 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Szerviz: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
|
Riasztó kimenet
|
1 feszültségmentes érintkező 1 A
|
Riasztási funkció
|
Betáplálás meghibásodás
Adatkapcsolat állapota
Kapcsoló hiba
Temperature threshold
External memory removed
|
Ethernet huzalozó rendszer
|
TF kapcsolók
|
Szélesség
|
60 mm
|
Magasság
|
145 mm
|
Mélység
|
125 mm
|
Nettó súly
|
0,61 kg
|