|
|
|
TCSEGDB23F24FA
X80 kommunikációs modul, Modbus Plus Proxy
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Modbus Plus proxy modul
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M340 automatizált platform
Modicon M581
|
Szerkezet típusa
|
Ipari busz
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs átjáró
|
Ethernet Modbus TCP és Modbus Plus között
|
Fizikai interfész
|
10/100BASE-T
RS485
|
Hozzáférés módszere
|
Vezérjeles gyűrűhálózat Modbus protokoll
CSMA/CD Modbus TCP
|
Átvitelt támogató közeg
|
Modbus protokoll szimpla sodrott érpárú kábel
Modbus TCP 5. kategóriás árnyékolt sodrott huzalpár (STP)
|
Átviteli ráta
|
1 Mbit/s, 450 m esetén Modbus protokoll port jelismétlő nélküli szegmensenként
1 Mbit/s, 1800 m esetén Modbus protokoll port 3 jelismétlővel
10...100 Mbit/s, 100 m esetén Modbus TCP port jelismétlő nélkül
|
Slavek száma
|
128
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Modbus TCP üzenetkezelés
Modbus Plus üzenetküldés
Konfigurációs vezérlés
Diagnosztika
Modbus Plus szerver (PLC szkenneli)
FDR
SNMP hálózatmenedzsment
Változatok írása/olvasása
Globális Adat
Peer-to-cop párbeszéd
|
Integrált csatlakozási típus
|
2 Ethernet TCP/IP - RJ45 esetén Modbus TCP
2 Modbus - SUB-D 9 esetén Modbus protokoll
|
Áramfelvétel
|
300 mA -24 V DC külső energiaellátás táp
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-45…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
690,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,122 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|