|
|
|
TCSEGPA23F14F
X80 kommunikációs modul, Profibus Remote Master
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Profil
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gyűjtősín profil
|
Készlet tartalma
|
CD, amely tartalmazza a kommunikációs DTM-t
CD, amely tartalmazza a Master DTM-t a PRM konfigurációhoz az UNITY-en belül
|
Kommunikációs átjáró
|
Ethernet Modbus TCP-től átjáró Profibus DP V1 felé
|
Termék kompatibilitása
|
M340 PLC
M580 PLC
Quantum PLC
Premium PLC
|
Szerkezet típusa
|
Ipari busz
|
Kiegészítő jellemzők
Fizikai interfész
|
RS485
|
Hozzáférés módszere
|
1. master osztály Profibus DP terepi busz
2. master osztály Profibus DP terepi busz
Slave Modbus TCP
|
Átviteli mód
|
NRZ
|
Átvitelt támogató közeg
|
Profibus DP 2 sodrott árnyékolt érpáras kábel
Modbus TCP 5. kategóriás árnyékolt sodrott huzalpár (STP)
|
Átviteli ráta
|
12 Mbit/s, 100 m esetén Profibus DP port jelismétlő nélkül
12 Mbit/s, 400 m esetén Profibus DP port 3 jelismétlővel
9,6 kbit/s, 1200 m esetén Profibus DP port jelismétlő nélkül
9,6 kbit/s, 4800 m esetén Profibus DP port 3 jelismétlővel
10...100 Mbit/s, 100 m esetén Modbus TCP port jelismétlő nélkül
|
Slavek száma
|
126
|
Bemenetek száma
|
2
|
Kimenetek száma
|
2
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Ellenőrizze az alegység konfigurációját (áramnövekedéssel) 2-es osztályú főegység
Felügyeleti igény irányítás (Global CONTROL and Get Master Diag) 2-es osztályú főegység
Nincs master/master párbeszéd 2-es osztályú főegység
Profibus FMS üzenetkezelést nem támogatja 2-es osztályú főegység
Profibus FMS üzenetkezelést nem támogatja 2-es osztályú főegység
DP slave I/O adatok olvasása/írása 2-es osztályú főegység
Slave paraméter-készlet (tápfeszültség bekapcsolás esetén) 2-es osztályú főegység
Diagnosztikai segédadatok átvitele 2-es osztályú főegység
Szinkronizálás és kimerevítés 2-es osztályú főegység
Aciklikus DP V1 kommunikáció (R/W) 1 osztályú főegység
|
Integrált csatlakozási típus
|
2 Ethernet TCP/IP - RJ45 esetén Modbus TCP
Profibus DP - SUB-D 9 esetén Profibus DP V1
|
Áramfelvétel
|
200 mA -24 V DC külső energiaellátás táp
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,62 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-45…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,2 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
620,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,96 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|