|
|
|
TCSEK1MDRS
Csatlakozó, M12 D, IP65/IP67
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
M12 connector
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) D kódolás
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP65
IP671
|
Szabványok
|
EN 50173 D osztály
IEC 60185
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,000 cm
|
1. csomag súlya
|
44,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,660 kg