|
|
|
TCSEK3MDS
Csatlakozó, RJ45
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
RJ45 adatátviteli csatlakozó fedlap
|
Kiegészítő jellemzők
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szabványok
|
EIA/TIA-568 CAT 5E osztály
CBC 2013 – Sds = 1,84 g
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
1.csomag hossza
|
14,800 cm
|
1. csomag súlya
|
18,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,327 kg