|
|
|
TCSEK3MR10
Csatlakozó, RJ45, megerősített, 10db
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
RJ45 adatátviteli csatlakozó fedlap
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
3C3 megfelel EN/IEC 60721-3-3
|
Szabványok
|
CBC 2013 – Sds = 1,84 g
EIA/TIA-568 CAT 5E osztály
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
21,000 cm
|
1. csomag súlya
|
168,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,717 kg