Integrált csatlakozási típus
|
Árnyékolt RJ45 rézkábel
|
Átvitelt támogató közeg
|
CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m rézkábel
|
Ethernet szolgáltatás
|
Konfigurálás webszerveren keresztül
Többszörös szűrés
Adatátvitel ellenőrzése
IGMP Lehallgatás
SNMP-Traps and SYSLOG
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port tükrözés
|
Diagnosztika futási idő
|
Signal contact
Self test
|
Kapcsolók maximális száma egy gyűrűben
|
50
|
Redundancia
|
HiPER ring
RSTP
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
9,6…32 V DC SELV
|
Teljesítmény W-ban
|
6 W
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható csatlakozó 6 utas betáplálás
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Jelölés
|
CE
UL
RCM
|
Rendelkezésre álló funkció
|
System information
|
Helyi jelzés
|
Panel összekapcsolhatósági állapot: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Hiba: 1 LED (piros)
Csengésnémító kapcsoló: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Indítás: 1 LED (zöld)
Csatorna hiba: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Diagnosztika
|
Riasztó kimenet
|
1 feszültségmentes érintkező 1 A
|
Riasztási funkció
|
Betáplálás meghibásodás
Adatkapcsolat állapota
Kapcsoló hiba
Gyűrű alapú redundancia hiba
Kapcsoló hiba
Incorrect configuration
Temperature threshold
|
Ethernet huzalozó rendszer
|
TF kapcsolók
|
Szélesség
|
47 mm
|
Magasság
|
131 mm
|
Mélység
|
111 mm
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|