Schneider-Electric
 
TCSESM063F2CS1 picture- web-product-data-sheet
TCSESM063F2CS1
ConneXium switch, 6 x TX réz + 2 x FX-SM optika, menedzselhető
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ConneXium Ethernet átjárók
Termék vagy alkatrész típusa Ethernet TCP/IP modul
Koncepció Transparent Ready
Kommunikációs port protokoll Ethernet TCP/IP
SSH
HTTP
ICMP
SNMP
RS232
LON
Ideiglenes Ethernet port
SNTP
Többszörös protokoll
Ethernet port 100BASE-FX - 2 port(ok) üvegszáloptika
10/100BASE-TX - 6 port(ok) rézkábel
Kapcsolók maximális száma kaszkádban Korlátlan
Kiberbiztonság Port védelem növelés
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus Duplex SC üvegszáloptika
Árnyékolt RJ45 rézkábel
Átvitelt támogató közeg CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
Monomódusú fényvezető szál esetén üvegszáloptika
Maximum cable distance between devices 100 m rézkábel
Optikai szál hossza 32,5 km 9/125 µm
Csillapítás 0…16 dB (9/125 µm)
Ethernet szolgáltatás Konfigurálás webszerveren keresztül
VLAN
Többszörös szűrés
Adatátvitel ellenőrzése
IGMP Lehallgatás
SNMP-Traps and SYSLOG
Kommunikációs szolgáltatás TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port tükrözés
Address conflict detection
Diagnosztika futási idő Signal contact
Self test
Kapcsolók maximális száma egy gyűrűben 50
Redundancia HiPER ring
RSTP
Redundant network coupling
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...48 V
Betáplálási feszültség korlátok 18…60 V DC SELV
Teljesítmény W-ban 12 W
Villamos csatlakozás 2 csavaros sorkapocs 2 utas betáplálás
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Jelölés CE
UL
RCM
ATEX
Rendelkezésre álló funkció Alarms (Traps)
System information
Report
Trap log
Helyi jelzés Panel összekapcsolhatósági állapot: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Hiba: 1 LED (piros)
Csengésnémító kapcsoló: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Indítás: 1 LED (piros)
Signal contact 1: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Jelzőlámpa: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Csatorna hiba: 1 LED bemenetenként (egy- / kétszínű)
Diagnosztika
Riasztó kimenet 2 feszültségmentes érintkező 2 A
Riasztási funkció Betáplálás meghibásodás
Adatkapcsolat állapota
Temperature threshold
External memory removed
Ethernet huzalozó rendszer TF kapcsolók
Szélesség 120 mm
Magasság 137 mm
Mélység 115 mm
Nettó súly 1 kg
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…60 °C
Relatív páratartalom 10…95 % nem kondenzálódó
IP védettségi fok IP30
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Szabványok UL 508-CM
EN/IEC 61131-1
IEC 61851-1
Termékbizonyítvány CE
UL-Aex
RCM
ATEX Cat 3G
LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
BV
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,000 cm
1. csomag szélessége 22,600 cm
1.csomag hossza 23,200 cm
1. csomag súlya 1,497 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 3,948 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months