Integrált csatlakozási típus
|
Duplex SC üvegszáloptika
Árnyékolt RJ45 rézkábel
|
Átvitelt támogató közeg
|
CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
Többmódú optikai szál esetén üvegszáloptika
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m rézkábel
|
Optikai szál hossza
|
4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
|
Csillapítás
|
0…11 dB (62,2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
|
Ethernet szolgáltatás
|
Konfigurálás webszerveren keresztül
VLAN
Többszörös szűrés
Adatátvitel ellenőrzése
IGMP Lehallgatás
SNMP-Traps and SYSLOG
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port tükrözés
Address conflict detection
|
Diagnosztika futási idő
|
Signal contact
Self test
|
Kapcsolók maximális száma egy gyűrűben
|
50
|
Redundancia
|
HiPER ring
RSTP
Redundant network coupling
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...48 V
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
18…60 V DC SELV
|
Teljesítmény W-ban
|
12 W
|
Villamos csatlakozás
|
2 csavaros sorkapocs 2 utas betáplálás
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Jelölés
|
CE
UL
RCM
ATEX
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Alarms (Traps)
System information
Report
Trap log
|
Helyi jelzés
|
Panel összekapcsolhatósági állapot: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Hiba: 1 LED (piros)
Csengésnémító kapcsoló: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Indítás: 1 LED (piros)
Signal contact 1: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Jelzőlámpa: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
Csatorna hiba: 1 LED bemenetenként (egy- / kétszínű)
Diagnosztika
|
Riasztó kimenet
|
2 feszültségmentes érintkező 2 A
|
Riasztási funkció
|
Betáplálás meghibásodás
Adatkapcsolat állapota
Temperature threshold
External memory removed
|
Ethernet huzalozó rendszer
|
TF kapcsolók
|
Szélesség
|
120 mm
|
Magasság
|
137 mm
|
Mélység
|
115 mm
|
Nettó súly
|
1 kg
|