|
|
|
TCSESPU053F1CS0
ConneXium Premium Unmanaged Switch - 4 ports for copper + 1 ports for fiber optic single-mode
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet nem felügyelt kapcsoló
|
Koncepció
|
Transparent Ready
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet TCP/IP
|
Ethernet port
|
10/100BASE-TX - 4 port(ok) rézkábel
100BASE-FX - 1 port(ok) üvegszáloptika
|
Kapcsolók maximális száma kaszkádban
|
Korlátlan
|
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus
|
Árnyékolt RJ45 rézkábel
Duplex SC üvegszáloptika
|
Átvitelt támogató közeg
|
CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
Monomódusú fényvezető szál esetén üvegszáloptika
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m rézkábel
|
Optikai szál hossza
|
32,5 km 9/125 µm
|
Csillapítás
|
0…16 dB (9/125 µm)
|
Ethernet szolgáltatás
|
Többszörös szűrés
Adatátvitel ellenőrzése
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Quality of Service (QoS)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
9,6…32 V DC SELV
|
Teljesítmény W-ban
|
4,3 W
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható csatlakozó 6 utas betáplálás
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Jelölés
|
CE
UL
RCM
|
Helyi jelzés
|
Panel összekapcsolhatósági állapot: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED bemenetenként (+32 csatornás kijelző)
Terhelés-leválasztás jelzése: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
|
Ethernet huzalozó rendszer
|
TF kapcsolók
|
Szélesség
|
39 mm
|
Magasság
|
135 mm
|
Mélység
|
117 mm
|
Nettó súly
|
0,430 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % nem kondenzálódó
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Szabványok
|
UL 61010-1-201
EN/IEC 61131-1
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
RCM
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,300 cm
|
1.csomag hossza
|
23,200 cm
|
1. csomag súlya
|
670,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,520 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Garancia
|
|