Schneider-Electric
 
TCSESPU093F2CU0 picture- web-product-data-sheet
TCSESPU093F2CU0
ConneXium Premium Unmanaged Switch - 7 ports for copper + 2 ports for fiber optic multimode
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ConneXium Ethernet átjárók
Termék vagy alkatrész típusa Ethernet nem felügyelt kapcsoló
Koncepció Transparent Ready
Kommunikációs port protokoll Ethernet TCP/IP
Ethernet port 10/100BASE-TX - 7 port(ok) rézkábel
100BASE-FX - 2 port(ok) üvegszáloptika
Kapcsolók maximális száma kaszkádban Korlátlan
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus Árnyékolt RJ45 rézkábel
Duplex SC üvegszáloptika
Átvitelt támogató közeg CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
Többmódú optikai szál esetén üvegszáloptika
Maximum cable distance between devices 100 m rézkábel
Optikai szál hossza 4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
Csillapítás 0…11 dB (62,2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
Ethernet szolgáltatás Többszörös szűrés
Adatátvitel ellenőrzése
Kommunikációs szolgáltatás Quality of Service (QoS)
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V
Betáplálási feszültség korlátok 9,6…32 V DC SELV
Fogyasztás W-ban 6,9 W
Villamos csatlakozás Eltávolítható csatlakozó 6 utas betáplálás
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Jelölés CE
UL
RCM
Helyi jelzés Panel összekapcsolhatósági állapot: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED bemenetenként (+32 csatornás kijelző)
Terhelés-leválasztás jelzése: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Ethernet huzalozó rendszer TF kapcsolók
Szélesség 56 mm
Magasság 135 mm
Mélység 117 mm
Nettó súly 0,510 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 % nem kondenzálódó
IP védettségi fok IP40
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Szabványok UL 61010-1-201
EN/IEC 61131-1
Termékbizonyítvány CE
UL-Aex
RCM
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,0 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1.csomag hossza 23,5 cm
1. csomag súlya 800,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 6,4 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months