|
|
|
TCSESU033FN0
ConneXium switch, 3 x TX réz, IP30, nem menedzselhető
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2022
|
|
|
End of Standard Services JÚN. 30, 2024
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet nem felügyelt kapcsoló
|
Koncepció
|
Transparent Ready
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet TCP/IP
|
Ethernet port
|
10/100BASE-TX - 3 port(ok) rézkábel
|
Kapcsolók maximális száma kaszkádban
|
Korlátlan
|
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus
|
Árnyékolt RJ45 rézkábel
|
Átvitelt támogató közeg
|
CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m rézkábel
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
9,6…32 V DC SELV
|
Teljesítmény W-ban
|
2,2 W
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható csatlakozó 3 utas betáplálás
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Jelölés
|
CE
UL
RCM
|
Helyi jelzés
|
Tápellátás, diagnosztikai: 1 LED (zöld)
Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED bemenetenként (+32 csatornás kijelző)
Terhelés-leválasztás jelzése: 1 LED bemenetenként (zöld)
|
Ethernet huzalozó rendszer
|
TF kapcsolók
|
Szélesség
|
25 mm
|
Magasság
|
114 mm
|
Mélység
|
79 mm
|
Nettó súly
|
0,113 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Szabványok
|
UL 61010-1-201
EN/IEC 61131-1
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
RCM
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
1.csomag hossza
|
17,000 cm
|
1. csomag súlya
|
161,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,160 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|