|
|
|
TCSESU043F1N0
ConneXium switch, 4 x TX réz + 1 x FX-MM optika, IP30, nem menedzselhető
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2022
|
|
|
End of Standard Services JÚN. 30, 2024
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ConneXium Ethernet átjárók
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet nem felügyelt kapcsoló
|
Koncepció
|
Transparent Ready
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet TCP/IP
|
Ethernet port
|
10/100BASE-TX - 4 port(ok) rézkábel
100BASE-FX - 1 port(ok) üvegszáloptika
|
Kapcsolók maximális száma kaszkádban
|
Korlátlan
|
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus
|
Árnyékolt RJ45 rézkábel
Duplex SC üvegszáloptika
|
Átvitelt támogató közeg
|
CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
Többmódú optikai szál esetén üvegszáloptika
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m rézkábel
|
Optikai szál hossza
|
4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
|
Csillapítás
|
0…11 dB (62,2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
9,6…32 V DC SELV
|
Teljesítmény W-ban
|
3,9 W
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható csatlakozó 3 utas betáplálás
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Jelölés
|
CE
UL
RCM
|
Helyi jelzés
|
Tápellátás, diagnosztikai: 1 LED (zöld)
Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED bemenetenként (+32 csatornás kijelző)
Terhelés-leválasztás jelzése: 1 LED bemenetenként (zöld)
Üvegszálas port állapota és aktivitása: 1 LED bemenetenként (zöld)
|
Ethernet huzalozó rendszer
|
TF kapcsolók
|
Szélesség
|
25 mm
|
Magasság
|
114 mm
|
Mélység
|
79 mm
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Szabványok
|
UL 61010-1-201
EN/IEC 61131-1
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
RCM
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|