Schneider-Electric
 
TCSESU103F2CS0 picture- web-product-data-sheet
TCSESU103F2CS0
ConneXium switch, 8 x TX réz + 2 x FX-SM optika, IP30, nem menedzselhető
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ConneXium Ethernet átjárók
Termék vagy alkatrész típusa Ethernet nem felügyelt kapcsoló
Koncepció Transparent Ready
Kommunikációs port protokoll Ethernet TCP/IP
Ethernet port 10/100BASE-TX - 8 port(ok) rézkábel
100BASE-FX - 2 port(ok) üvegszáloptika
Kapcsolók maximális száma kaszkádban Korlátlan
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus Árnyékolt RJ45 rézkábel
Duplex SC üvegszáloptika
Átvitelt támogató közeg CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
Monomódusú fényvezető szál esetén üvegszáloptika
Maximum cable distance between devices 100 m rézkábel
Optikai szál hossza 32,5 km 9/125 µm
Csillapítás 0…16 dB (9/125 µm)
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V
Betáplálási feszültség korlátok 9,6…32 V DC SELV
Teljesítmény W-ban 8,4 W
Villamos csatlakozás Eltávolítható csatlakozó 3 utas betáplálás
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Jelölés CE
UL
RCM
Helyi jelzés Tápellátás, diagnosztikai: 1 LED (zöld)
Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED bemenetenként (+32 csatornás kijelző)
Terhelés-leválasztás jelzése: 1 LED bemenetenként (zöld)
Üvegszálas port állapota és aktivitása: 1 LED bemenetenként (zöld)
Ethernet huzalozó rendszer TF kapcsolók
Szélesség 35 mm
Magasság 138 mm
Mélység 121 mm
Nettó súly 0,26 kg
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Relatív páratartalom 0…95 % nem kondenzálódó
IP védettségi fok IP30
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Szabványok UL 61010-1-201
EN/IEC 61131-1
Termékbizonyítvány CE
UL-Aex
RCM
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,3 cm
1. csomag szélessége 16,3 cm
1.csomag hossza 24,3 cm
1. csomag súlya 412,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,1 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months