|
|
|
TCSMCN3M4M3S2
Kábel, soros, RS232 RJ45 / SUB-D9 apa, crossover, modemhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M258
Modicon M239
Modicon M251
Modicon M580
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel huzalkészlet adatkommunikációs eszközhoz
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Adatátviteli berendezés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Twido programozható vezérlő
Modicon M340 automatizált platform
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) RJ45
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 9
|
Vezetékek össz száma
|
4
|
Fizikai interfész
|
RS232
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,0 cm
|
1. csomag súlya
|
157,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,5 kg