|
|
|
TCSMCNAM3M002P
csatlakozó kábel USB/RJ45 - a PC és hajtás között
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV600
Lexium 32i
Lexium 32
Lexium ILE
Advantys OTB
Allen-Bradley Micro Logix
Forrásváltás
Altivar Machine ATV320
Altivar 12
|
Csatlakozó típusa
|
USB/RJ45
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Cordset
|
Készülékcsatlakozás
|
PC és hajtás között
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
18 cm
|
1.csomag hossza
|
18 cm
|
1. csomag súlya
|
172 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
8,256 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
80 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
49,616 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|