|
|
|
TCSXCN1FNX1E
Modicon TM7 kiegészítő, TM7 busz kábel, egyenes, M12-B, anya - szabad vezeték, 1m
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék kompatibilitása
|
I/O bővítőblokk
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
TM7 bővítő buszok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon TSX Micro
|
Villamos csatlakozás
|
Repülővezeték 1 csatlakozó dugóval M12 - B kódolás - 4 utas - közvetlen esetén busz IN
|
Kábelhossz
|
1 m
|
Nettó súly
|
0,089 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,0 cm
|
1.csomag hossza
|
30,0 cm
|
1. csomag súlya
|
84,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,52 kg