Schneider-Electric
 
TCSXCN1MNX1E picture- web-product-data-sheet
TCSXCN1MNX1E
Modicon TM7 kiegészítő, TM7 busz kábel, egyenes, M12-B, papa - szabad vezeték, 1m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozókábel
Termék kompatibilitása I/O bővítőblokk
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely TM7 bővítő buszok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Modicon TSX Micro
Villamos csatlakozás Szabad vég M12 - B kódolás - 4 utas - közvetlen esetén busz OUT
Kábelhossz 1 m
Nettó súly 0,089 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 30,0 cm
1.csomag hossza 30,0 cm
1. csomag súlya 89,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,67 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem