|
|
|
TCSXCN1MNX25E
Modicon TM7 kiegészítő, TM7 busz kábel, egyenes, M12-B, papa - szabad vezeték, 25m
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék kompatibilitása
|
I/O bővítőblokk
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
TM7 bővítő buszok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon TSX Micro
|
Villamos csatlakozás
|
Szabad vég M12 - B kódolás - 4 utas - közvetlen esetén busz OUT
|
Kábelhossz
|
25 m
|
Nettó súly
|
1,352 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
1.csomag hossza
|
40,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,752 kg