|
|
|
TCSXCN2M15SA
Kábel,angled,M12-A-5p, Apa-csak vezeték, 15m
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék kompatibilitása
|
Analóg I/O bővítőblokk
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Analóg érzékelők/működtető egységek
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon TSX Micro
|
Villamos csatlakozás
|
Szabad vég M12 - A kódolás - 5 utas - hajlított
|
Kábelhossz
|
15 m
|
Nettó súly
|
0,546 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,000 cm
|
1. csomag súlya
|
750,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,280 kg
|
Garancia
|
|