|
|
|
TLXCDLFOFS36
OFS V3.60 Large - data server software - 200 stations - for PC compatible
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OPC Factory
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Software package
|
Formátum
|
DVD-ROM
|
Engedély típusa
|
200 állomás
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Modbus Plus (Modbus soros kapcsolat)
Modbus Plus (Modbus protokoll)
Modbus Plus (Modbus TCP)
Univerzális logikai dugós csatlakozó (Uni-Telway és/vagy Modbus TCP)
Univerzális logikai dugós csatlakozó (Fipway)
Univerzális logikai dugós csatlakozó (JBUS)
Univerzális logikai dugós csatlakozó (PCIway)
|
Szoftververzió
|
V3.60
|
Operating system requirement
|
Windows 10
Windows 8.1
Windows Server 2012 R2
Windows 8
|
Nyelv
|
Francia
Német
Angol
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
OFS configuration software
Setup documentation on DVD-ROM
Example of OPC client
OPC server simulator
OPC server software
|
Number of items
|
Unlimited
|
Szoftver megnevezés
|
Omron készülékhajtás
|
Szoftverfunkció
|
Data exchange
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Vijeo Designer Vijeo Designer 4.6
Modicon Quantum automatizált platform
Modicon Premium automatizált platform
Modicon M340 automatizált platform
Modicon Micro (csak szerviz)
Modicon Compact (csak szerviz)
Modicon Momentum automatizált platform
Modicon TSX Micro automatizált platform
Twido
April series 1000
Unica
Modbus serial devices
Unity Pro
Modicon M581
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
16,600 cm
|
1. csomag súlya
|
107,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,397 kg
|
|
|