|
|
|
TLXCDUPDSOFS
Update for OPC Factory Server V3.60 Small
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OPC Factory
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lágyindító
|
Formátum
|
DVD-ROM
|
Engedély típusa
|
Small
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Modbus Plus (Modbus soros kapcsolat)
Modbus Plus (Modbus protokoll)
Modbus Plus (Modbus TCP)
Univerzális logikai dugós csatlakozó (Uni-Telway és/vagy Modbus TCP)
Univerzális logikai dugós csatlakozó (Fipway)
Univerzális logikai dugós csatlakozó (JBUS)
Univerzális logikai dugós csatlakozó (PCIway)
|
Szoftververzió
|
V3.60
|
Operating system requirement
|
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2012 R2
|
Nyelv
|
Francia
Német
Angol
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Example of OPC client
OFS configuration software
Setup documentation on DVD-ROM
OPC server software
OPC server simulator
|
Szoftver megnevezés
|
Omron készülékhajtás
|
Szoftverfunkció
|
Data exchange
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Vijeo Designer Vijeo Designer 4.6
Modicon Quantum automatizált platform
Modicon Premium automatizált platform
Modicon M340 automatizált platform
Modicon Micro (csak szerviz)
Modicon Compact (csak szerviz)
Modicon Momentum automatizált platform
Modicon TSX Micro automatizált platform
Twido
April series 1000
Unica
Modbus serial devices
Unity Pro
Modicon M581
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,5 cm
|
1. csomag súlya
|
105,0 g
|
|
|