Schneider-Electric
 
TM200C24R picture- web-product-data-sheet
TM200C24R
Easy Modicon M200 PLC, 24 I/O1xRS485, relés kimenet, 230 VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Modicon M200
Termék vagy alkatrész típusa Logikai vezérlő
[Us] névleges betáplálási feszültség 100...277 V AC
Diszkrét I/O szám 24
Diszkrét bemeneti szám I2...I5: 4 gyorsbemenet (számláló üzemmód)
I0, I1, I6, I7: 4 nagysebességű bemenet
I8...I13: 6 normál bemenet
Diszkrét kimeneti szám 10 relé
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V
Diszkrét bemeneti feszültség típusa DC
Diszkrét bemeneti áram 7 mA esetén bemenet
Diszkrét bemeneti logika Nyelő vagy forrás (pozitív/negatív) type 1 megfelel IEC 61131-2 : 2003
Diszkrét kimeneti feszültség 24 V DC
220 V AC
Diszkrét kimeneti áram 2 A
Diszkrét kimenet típusa Relé üzemszerűen nyitott
Teljesítményigény VA-ban 52…64 VA -100...277 V AC (with max I/O)
Kiegészítő jellemzők
I/O bővítőmodulok száma 4 mellett 128 hagyományos kimenet(ek) esetén tranzisztorkimenet
4 mellett 74 hagyományos kimenet(ek) esetén relé kimenetek és táp
Betáplálási feszültség korlátok 85…264 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Indítási áram 50 A
Feszültségállapot 1 garantálva >= 15 V esetén bemenet
Feszültségállapot 0 garantálva <= 5 V esetén bemenet
Bemeneti impedancia 3.3 kOhm esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
Válaszidő 5 µs kikapcsolás, I0, I1, I6, I7 csatlakozó(k) esetén nagysebességű bemenet
5 µs bekapcsolás, I0, I1, I6, I7 csatlakozó(k) esetén nagysebességű bemenet
100 µs kikapcsolás, I2...I5 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
35 µs bekapcsolás, I2...I5 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
10 ms kikapcsolás, Q0...Q9 csatlakozó(k) esetén relé kimenetek és táp
10 ms bekapcsolás, Q0...Q9 csatlakozó(k) esetén relé kimenetek és táp
100 µs kikapcsolás, I8...I13 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
35 µs bekapcsolás, I8...I13 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
Konfigurálható szűrési idő 0 ms esetén bemenet
3 ms esetén bemenet
12 ms esetén bemenet
Kimeneti feszültség korlátok 30 V DC
26,4 V AC
Közös kimenetenkénti áram 4 A -COM 2
4 A -COM 0
4 A -COM 1
Elektromos élettartam 100000 ciklus AC-12, 240 V, 480 VA, rezisztív
100000 ciklus DC-12, 24 V, 48 W, rezisztív
Kapcsolási frekvencia 0.1 Hz legnagyobb terheléssel
Mechanikai tartósság 20000000 ciklus esetén relé kimenetek és táp
Minimális teljesítmény 10 mA -5 V DC elkülönítetlen esetén relé kimenetek és táp
Memória kapacitás 512 byte belső flash esetén programok biztonsági mentése
Adattároló berendezés 32 GB mikró SD kártya (opcionális)
Akkumulátor típus C Li-Ion (Lítium-ion), akkumulátor élettartam: 5 év
Tartalék idő 3 years -25 °C (a tápellátás legalább 0,1 s-os megszakításával)
1K utasítás végrehajtási ideje 0,3 ms esetén eseti és periodikus feladat
Utasításonkénti végrehajtási idő 0.2 µs logikai
Eseményhez kapcsolódó feladat pontos ideje 60 µs válaszidő (normál, lassú)
Óraingadozás <= 90 s/month -25 °C
Szabályozási hurok Állítható PID szabályzó legfeljebb 14 egyidejű hurok
Vezérlőjel típusa Quadrature (x1, x2, x4) -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Impulzus/irány -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Egyfázisú -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
CW/CCW -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Számolás bemeneti szám 4 gyorsbemenet (normál üzemmód) -100 kHz 32 bit
Integrált csatlakozási típus USB csatlakozó mellett mini B USB 2.0 csatlakozó
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 1 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS485 interfész
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 2 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS232/RS485 interfész
Isolated serial link soros 2 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS485 interfész
Átviteli ráta 1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 15 m esetén RSTP
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 3 m esetén RS232
12 Mbit/s esetén USB
Kommunikációs port protokoll USB csatlakozó: USB protokoll - SoMachine-Network
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat: Modbus 32-bites bővítmények protokoll master/slave - RTU/ASCII vagy SoMachine-Network
Helyi jelzés Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
RUN: 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
SD kártya hozzáférés (SD): 1 LED (zöld)
Batt: 1 LED (piros)
SL1: 1 LED (zöld)
I/O státusz: 1 LED bemenetenként (zöld)
Villamos csatlakozás Mini B USB 2.0 AS-Interface csatlakozó-10 ... 60°C hőmérsékleten
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsokbemenetekhez/kimenetekhez
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsokkimenetekhez és táphoz
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsok, 4 csatlakozó(k) az ethernet hálózathoz történő csatlakoztatásra
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsok, 3 csatlakozó(k) a 4 előszabályozó csatlakoztatására (kimenet)
Maximum cable distance between devices Unshielded cable: <50 m esetén bemenet
Árnyokolt kábel: <10 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Árnyokolt kábel: <10 m esetén nagysebességű bemenet
Unshielded cable: <150 m esetén 1. kimenet
Szigetelés Nincs szigetelve a bemenetek között
Kimenet és belső logikai hálózat között -1780 V AC
Kimenetcsoportok között -1780 V AC
Táp és belső logikai hálózat között -1780 V AC
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Gyorsbemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Bemenetcsoportok között -500 V AC
Érzékelő áramellátás 24 V DC -250 mA kapcsolóberendezés
Jelölés CE
Szerelési támogatás Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 lemez állítható oszloppal megfelel IEC 60721-3-3
Magasság 90 mm
Mélység 70 mm
Szélesség 130 mm
Nettó súly 0,405 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20 eltávolított védőfedéllel
Terméktanúsítványok IBCLevel 2:2006
cULus 508
RCM
CSA-Ex
Szabványok IEC 61010-2-30
IEC 61131-2 : 2003
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Mikroszakadások és feszültségingadozás - test level: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s) conforming to IEC 61000-5-1
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (erősáramú vezetékek (AC)) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (relévezetékek) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (I/O vezetékek) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (soros mód) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 2 kV, 5/100 kHz (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 2 kV, 5/100 kHz (relévezetékek) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (I/O vezetékek) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (árnyékolt kábel) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 0.5 kV differenciál mód (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok - test level: 10 Vrms (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Végvezetett HF zavarok - test level: 7H (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 55011
Végvezetett HF zavarok - test level: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 55011
Sugárzott emisszió - test level: 40 dBµV/m class A (10 mA 1 percig) conforming to IEC 55011
Sugárzott emisszió - test level: 47 dBµV/m class A (10 mA 1 percig) conforming to IEC 55011
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (relévezetékek) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
35 gn esetén 6 ms
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 10 ms
Rezgési ellenállás 3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett leágazó doboz
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett leágazó doboz
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,7 Hz mellett panel szerelése
2 gn egyenletes gyorsulás -8,7…150 Hz mellett panel szerelése
Relatív páratartalom 10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…55 °C (függőleges telepítés)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Szennyezettségi fok <= 2
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,382 cm
1. csomag szélessége 13,597 cm
1.csomag hossza 14,542 cm
1. csomag súlya 611 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 7832 g
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 95 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 196968 g
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.