|
|
|
TM200CE24R
Easy Modicon M200 PLC, 24 I/O1xRS485, 1xEthernet, relés kimenet, 230 VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Modicon M200
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Logikai vezérlő
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
100...277 V AC
|
Diszkrét I/O szám
|
24
|
Diszkrét bemeneti szám
|
I2...I5: 4 gyorsbemenet (számláló üzemmód)
I0, I1, I6, I7: 4 nagysebességű bemenet
I8...I13: 6 normál bemenet
|
Diszkrét kimeneti szám
|
10 relé
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Diszkrét bemeneti áram
|
7 mA esetén bemenet
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő vagy forrás (pozitív/negatív) type 1 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V DC
220 V AC
|
Diszkrét kimeneti áram
|
2 A
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé üzemszerűen nyitott
|
Teljesítményigény VA-ban
|
52…64 VA -100...277 V AC (with max I/O)
|
Kiegészítő jellemzők
I/O bővítőmodulok száma
|
4 mellett 128 hagyományos kimenet(ek) esetén tranzisztorkimenet
4 mellett 74 hagyományos kimenet(ek) esetén relé kimenetek és táp
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
85…264 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Indítási áram
|
50 A
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 15 V esetén bemenet
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V esetén bemenet
|
Bemeneti impedancia
|
3.3 kOhm esetén hagyományos bemenetek és kimenetek
|
Válaszidő
|
5 µs kikapcsolás, I0, I1, I6, I7 csatlakozó(k) esetén nagysebességű bemenet
5 µs bekapcsolás, I0, I1, I6, I7 csatlakozó(k) esetén nagysebességű bemenet
100 µs kikapcsolás, I2...I5 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
35 µs bekapcsolás, I2...I5 csatlakozó(k) esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
10 ms kikapcsolás, Q0...Q9 csatlakozó(k) esetén relé kimenetek és táp
10 ms bekapcsolás, Q0...Q9 csatlakozó(k) esetén relé kimenetek és táp
100 µs kikapcsolás, I8...I13 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
35 µs bekapcsolás, I8...I13 csatlakozó(k) esetén normál bemenet
|
Konfigurálható szűrési idő
|
0 ms esetén bemenet
3 ms esetén bemenet
12 ms esetén bemenet
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
30 V DC
26,4 V AC
|
Közös kimenetenkénti áram
|
4 A -COM 2
4 A -COM 0
4 A -COM 1
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus AC-12, 240 V, 480 VA, rezisztív
100000 ciklus DC-12, 24 V, 48 W, rezisztív
|
Kapcsolási frekvencia
|
0.1 Hz legnagyobb terheléssel
|
Mechanikai tartósság
|
20000000 ciklus esetén relé kimenetek és táp
|
Minimális teljesítmény
|
10 mA -5 V DC elkülönítetlen esetén relé kimenetek és táp
|
Memória kapacitás
|
512 byte belső flash esetén programok biztonsági mentése
|
Adattároló berendezés
|
32 GB mikró SD kártya (opcionális)
|
Akkumulátor típus
|
C Li-Ion (Lítium-ion), akkumulátor élettartam: 5 év
|
Tartalék idő
|
3 years -25 °C (a tápellátás legalább 0,1 s-os megszakításával)
|
1K utasítás végrehajtási ideje
|
0,3 ms esetén eseti és periodikus feladat
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.2 µs logikai
|
Eseményhez kapcsolódó feladat pontos ideje
|
60 µs válaszidő (normál, lassú)
|
Óraingadozás
|
<= 90 s/month -25 °C
|
Szabályozási hurok
|
Állítható PID szabályzó legfeljebb 14 egyidejű hurok
|
Vezérlőjel típusa
|
Quadrature (x1, x2, x4) -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Impulzus/irány -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Egyfázisú -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
CW/CCW -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
|
Számolás bemeneti szám
|
4 gyorsbemenet (normál üzemmód) -100 kHz 32 bit
|
Integrált csatlakozási típus
|
USB csatlakozó mellett mini B USB 2.0 csatlakozó
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 1 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS485 interfész
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 2 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS232/RS485 interfész
Ethernet Modbus TCP/IP Ethernet mellett RJ45 csatlakozó és 1 Ethernet port 10/100BASE-T interfész
Isolated serial link soros 2 mellett sorkapocs blokk csatlakozó és RS485 interfész
|
Átviteli ráta
|
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 15 m esetén RSTP
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 3 m esetén RS232
12 Mbit/s esetén USB
10/100 Mbit/s buszhosszúság esetén 100 m esetén Ethernet vagy GPS
|
Kommunikációs port protokoll
|
USB csatlakozó: USB protokoll - SoMachine-Network
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat: Modbus 32-bites bővítmények protokoll master/slave - RTU/ASCII vagy SoMachine-Network
Ethernet Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP, Modbus protokoll kliens/szerver
|
Helyi jelzés
|
Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
RUN: 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
SD kártya hozzáférés (SD): 1 LED (zöld)
Batt: 1 LED (piros)
SL1: 1 LED (zöld)
I/O státusz: 1 LED bemenetenként (zöld)
Kommunikációs modul állapota: 2 LED (zöld)
|
Villamos csatlakozás
|
Mini B USB 2.0 AS-Interface csatlakozó-10 ... 60°C hőmérsékleten
RJ45 AS-Interface csatlakozóbiztonsági rendszer bemenet összekapcsolása
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsokbemenetekhez/kimenetekhez
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsokkimenetekhez és táphoz
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsok, 4 csatlakozó(k) az ethernet hálózathoz történő csatlakoztatásra
Installált kivehető fésűs összekötősín egyrétegű csavaros szirítókapcsok, 3 csatlakozó(k) a 4 előszabályozó csatlakoztatására (kimenet)
|
Maximum cable distance between devices
|
Unshielded cable: <50 m esetén bemenet
Árnyokolt kábel: <10 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Árnyokolt kábel: <10 m esetén nagysebességű bemenet
Unshielded cable: <150 m esetén 1. kimenet
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelve a bemenetek között
Kimenet és belső logikai hálózat között -1780 V AC
Kimenetcsoportok között -1780 V AC
Táp és belső logikai hálózat között -1780 V AC
Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Gyorsbemenet és belső logikai hálózat között -500 V AC
Bemenetcsoportok között -500 V AC
|
Érzékelő áramellátás
|
24 V DC -250 mA kapcsolóberendezés
|
Jelölés
|
CE
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 lemez állítható oszloppal megfelel IEC 60721-3-3
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Szélesség
|
130 mm
|
Nettó súly
|
0,413 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 eltávolított védőfedéllel
|
Terméktanúsítványok
|
RCM
IBCLevel 2:2006
cULus 508
CSA-Ex
|
Szabványok
|
IEC 61010-2-30
IEC 61131-2 : 2003
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Mikroszakadások és feszültségingadozás - test level: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s) conforming to IEC 61000-5-1
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (erősáramú vezetékek (AC)) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (relévezetékek) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (I/O vezetékek) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (soros mód) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 2 kV, 5/100 kHz (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 2 kV, 5/100 kHz (relévezetékek) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (I/O vezetékek) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (árnyékolt kábel) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 0.5 kV differenciál mód (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok - test level: 10 Vrms (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Végvezetett HF zavarok - test level: 7H (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 55011
Végvezetett HF zavarok - test level: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV (erősáramú vezetékek (DC)) conforming to IEC 55011
Sugárzott emisszió - test level: 40 dBµV/m class A (10 mA 1 percig) conforming to IEC 55011
Sugárzott emisszió - test level: 47 dBµV/m class A (10 mA 1 percig) conforming to IEC 55011
EMC védelem - test level: 1 kV (európai) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
35 gn esetén 6 ms
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett leágazó doboz
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett leágazó doboz
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,7 Hz mellett panel szerelése
2 gn egyenletes gyorsulás -8,7…150 Hz mellett panel szerelése
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C (függőleges telepítés)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Szennyezettségi fok
|
<= 2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,497 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,655 cm
|
1.csomag hossza
|
14,312 cm
|
1. csomag súlya
|
609,5 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
7810 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
95 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
196440 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|