Schneider-Electric
 
TM241C40R picture- web-product-data-sheet
TM241C40R
controller M241 40 IO relay
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M251
Termék vagy alkatrész típusa Logikai vezérlő
[Us] névleges betáplálási feszültség 100...277 V AC
Diszkrét bemeneti szám 24, diszkrét bemenet 8 gyorsbemenet (számláló üzemmód) megfelel IEC 61131-2 2. Típus
Diszkrét kimenet típusa Relé
Tranzisztor
Diszkrét kimeneti szám 4 tranzisztor 4 gyorskimenet (normál üzemmód)
12 relé
Diszkrét kimeneti feszültség 5...125 V DC esetén relé kimenetek és táp
5...250 V AC esetén relé kimenetek és táp
24 V DC esetén tranzisztorkimenet
Diszkrét kimeneti áram 0.1 A esetén gyorskimenet (PWM üzemmód) (TR0...TR3)
2 A esetén relé kimenetek és táp (Q4...Q15)
0.5 A esetén tranzisztorkimenet (TR0...TR3)
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét I/O szám 40
I/O bővítőmodulok száma 7 (helyi I/O architektúra)
14 (távoli I/O architektúra)
Betáplálási feszültség korlátok 85…264 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Diszkrét bemeneti logika Nyelő vagy forrás
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V
Diszkrét bemeneti feszültség típusa DC
Feszültségállapot 1 garantálva >= 15 V esetén bemenet
Feszültségállapot 0 garantálva <= 5 V esetén bemenet
Diszkrét bemeneti áram 7 mA esetén bemenet
Bemeneti impedancia 4.7 kOhm esetén bemenet
Válaszidő 50 µs bekapcsolás, I0...I15 csatlakozó(k) esetén bemenet
Konfigurálható szűrési idő 1 µs esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Diszkrét kimeneti logika Pozitív logika (forrás)
Kimeneti feszültség korlátok 125 V DC relé kimenetek és táp
30 V DC tranzisztorkimenet
277 V AC relé kimenetek és táp
Maximum output frequency 1 kHz esetén tranzisztorkimenet
20 kHz esetén gyorskimenet (PWM és PTO üzemmód)
100 kHz esetén gyorskimenet (PLS mód)
Pontosság +/- 0,1% -0,02…0,1 kHz esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
Védelem típusa Rövidzárlat elleni védelem esetén tranzisztorkimenet
Rövidzárlat- és túlterhelésvédelem automatikus visszaállítással esetén tranzisztorkimenet
Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem esetén tranzisztorkimenet
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül esetén relé kimenetek és táp
Visszaállítási idő 10 ms automatikus reset 1. kimenet
12 s automatikus reset gyorskimenet (normál üzemmód)
Memória kapacitás 64 MB esetén rendszermemória RAM
Visszatöltött adat 128 MB beépített programozható memória esetén felhasználói programok biztonsági mentése
Adattároló berendezés <= 16 GB SD kártya (opcionális)
Akkumulátor típus C nem újratölthető lítium, akkumulátor élettartam: 4 év
Tartalék idő 2 év -25 °C
1K utasítás végrehajtási ideje 0,3 ms esetén eseti és periodikus feladat
0,7 ms esetén egyéb utasítás
Alkalmazási szerkezet 4 ciklikus főfeladat
3 ciklikus főfeladat + 1 szabadonfutó feladat
8 külső eseti feladat
8 eseti feladat
Valós idejű óra Van
Óraingadozás <= 60 s/hónap -25 °C
Pozicionálási funkciók PTO funkció 4 csatorna (pozícionálási frekvencia: 100 kHz)
Számolás bemeneti szám 4 gyorsbemenet (normál üzemmód) -200 kHz
14 kimeneti áramkör indítása -1 kHz
Vezérlőjel típusa A/B -100 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Impulzus/irány -200 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Egyfázisú -200 kHz esetén gyorsbemenet (normál üzemmód)
Integrált csatlakozási típus Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 1 mellett RJ45 csatlakozó és RS232/RS485 interfész
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat soros 2 mellett eltávolítható csavaros sorkapocs blokk csatlakozó és RS485 interfész
USB csatlakozó mellett mini B USB 2.0 csatlakozó
Tápellátás (soros 1)napelem cella: 5 V, <200 mA
Átviteli ráta 1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 15 m esetén RSTP
1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s alapértelmezésben) buszhosszúság esetén 3 m esetén RS232
480 Mbit/s buszhosszúság esetén 3 m esetén USB
Kommunikációs port protokoll Nem elszigetelt sorozatkapcsolat: Modbus 32-bites bővítmények protokoll master/slave
Helyi jelzés Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
RUN: 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
I/O (jelentéktelen belső hiba): 1 LED (piros)
SD kártya hozzáférés (SD): 1 LED (zöld)
Batt: 1 LED (piros)
SL1: 1 LED (zöld)
Slave címek és slave I/O bitek állapota: 1 LED (zöld)
Komornyik hívás: 1 LED (piros)
I/O státusz: 1 LED bemenetenként (zöld)
Villamos csatlakozás Levehető rugós sorkapocsbemenetekhez és táphoz (5,08 mm-es lépésekben)
Levehető rugós sorkapocs2 diszkrét reflex összekapcsolása (5,08 mm-es lépésekben)
Maximum cable distance between devices Unshielded cable: <50 m esetén bemenet
Árnyokolt kábel: <10 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Unshielded cable: <50 m esetén 1. kimenet
Árnyokolt kábel: <3 m esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
Szigetelés Táp és belső logikai hálózat között -500 V AC
Nincs szigetelve a táp és a földelés között
Jelölés CE
Érzékelő áramellátás 24 V DC -400 mA kapcsolóberendezés
Átmeneti ellenállás 2 kV erősáramú vezetékek (DC) közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV relévezetékek közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV árnyékolt kábel közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV erősáramú vezetékek (DC) differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV relévezetékek differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV bemenet/kimenet közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV átvitel közös módú megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Szerelési támogatás Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Lemez állítható oszloppal
Magasság 90 mm
Mélység 95 mm
Szélesség 190 mm
Nettó súly 0,62 kg
Környezet
Szabványok ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 14-05
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
IEC 61131-2 : 2003:2008
Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
UL 508-CM
Terméktanúsítványok RCM
cULus 508
CE
UKR
DNV Marine
ACA TS
LROS (Lloyds register of shipping)
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1 V/m 2 óra mindegyik irányban, X, Y és Z megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (relévezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (soros mód)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (bemenet/kimenet)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (átvitel)
Ellenállás vezetett, rádiófrekvenciás mezok által keltett zavarokkal szemben 10 V 0,15...8 MHz megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
3 V 0,15...30 MHz megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
10 V SSD megfelel Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromágneses kibocsátás Vezetett kibocsátások - tesztszint: 120...69 dBµV/m QP ( erősáramú vezetékek (AC)) -10…150 kHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 63 dBμV/m QP ( erősáramú vezetékek (AC)) -1,5…30 MHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 7H ( erősáramú vezetékek (AC)) -0,15…0,5 MHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( erősáramú vezetékek (AC)) -0,5…300 MHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 40 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -30…230 MHz megfelel IEC 55011
Vezetett kibocsátások - tesztszint: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( erősáramú vezetékek (AC)) -150…1500 kHz megfelel IEC 55011
Sugárzott kibocsátások - tesztszint: 47 dBµV/m class A ( 10 mA 1 percig) -230…1000 MHz megfelel IEC 55011
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 10 ms
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C (függőleges pozíció)
-10…55 °C (függőleges telepítés)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 %, kondenzáció nélkül (BE/KI LED világít)
10…95 %, kondenzáció nélkül (tranziens állapotban)
IP védettségi szint IP20 eltávolított védőfedéllel
Szennyezettségi fok 2
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Rezgési ellenállás 3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett leágazó doboz
3 mm -8,4…150 Hz mellett leágazó doboz
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett panel szerelése
3 mm -8,4…150 Hz mellett panel szerelése
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,8 cm
1. csomag szélessége 11,46 cm
1.csomag hossza 22,61 cm
1. csomag súlya 930 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 6,22 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 144
3.csomag magassága 80,0 cm
3. csomag szélessége 105,0 cm
3. csomag hossza 125,0 cm
3. csomag súlya 136 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen