Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TM258LF42DT4L |
Schneider-Electric
 
TM258LF42DT4L picture- web-product-data-sheet
TM258LF42DT4L
Modicon M258 gépvezérlő PLC, 42 I/O+4AI, tranzisztor (source) kimenet, RS232/485, Ethernet Modbus TCP/IP, CANopen, 24VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M258
Termék vagy alkatrész típusa Logikai vezérlő
Termék specifikus alkalmazás -
Diszkrét I/O szám 42
Analóg bemenetek száma 4
Diszkrét kimeneti szám 12 1. kimenet
4 gyorskimenet (normál üzemmód)
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemeneti szám 10 esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
12 esetén bemenet
4 esetén normál bemenet
Diszkrét bemeneti logika Nyelő esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
Nyelő esetén normál bemenet
Forrás esetén bemenet
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V
Diszkrét bemeneti feszültség típusa DC
Analóg bemenet típusa Áram: 0...20 mA
Áram: 4...20 mA
Feszültség: +/- 10 V
Analóg bemenet felbontása 12 bit
Feszültségállapot 1 garantálva >= 15 V esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
>= 15 V esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
>= 15 V esetén normál bemenet
Feszültségállapot 0 garantálva <= 5 V esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
<= 5 V esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
<= 5 V esetén normál bemenet
Diszkrét bemeneti áram 4 mA esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
4 mA esetén normál bemenet
Bemeneti impedancia 6 kOhm esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
6 kOhm esetén normál bemenet
Konfigurálható szűrési idő 0 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
1.5 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
12 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
4 ms esetén gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
Lökéscsillapító szűrés 2 µs...4 ms szoftverrel konfigurálható gyorsbemenet/normál bement és gyorskimenet
Maximum cable distance between devices <30 m esetén gyorsbemenet (számláló üzemmód)
<30 m esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
<30 m esetén normál bemenet
Csatornák és belső logika közötti szigetelés 500 Vrms AC
Csatornák közti szigetelés Nincs
Diszkrét kimeneti logika Forrás
Diszkrét kimeneti feszültség 24 V DC
Kimeneti feszültség korlátok 19,2...30 V
Diszkrét kimeneti áram 4 mA esetén gyorskimenet (normál üzemmód)
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen esetén beépített szakértői modulok teljesítménye
24 V DC elkülönítetlen esetén billentyűzet
24 V DC elkülönítetlen esetén villamos hálózat
Betáplálási feszültség korlátok 20,4…28,8 V
Névleges áramerősség 0,04 A esetén beépített szakértői modulok teljesítménye
10 A esetén billentyűzet
0,31 A esetén villamos hálózat
Csúcsáram 100 kA (időtartam = <= 70 s) esetén villamos hálózat
25 kA (időtartam = <= 500 s) esetén billentyűzet
50 kA (időtartam = <= 150 s) esetén beépített szakértői modulok teljesítménye
1,2 A (időtartam = > 70 s) esetén villamos hálózat
Teljesítmény W-ban 14,14 W
Memórialeírás Villanó 128 MB
Belső RAM 64 MB
Valós idejű óra Felhasználói kalibráció nélkül clock, clock drift < 30 s/hónap at 25 °C
Felhasználói kalibrálással clock, clock drift <= 6 s/hónap
Visszatöltött adat Típusőrző változók és megőrzött állandók kapszulázott, 1,5 év autonómia
Integrált csatlakozási típus 1 szigetelt soros vonal mellett RJ45 anya csatlakozó, protokoll: Modbus 32-bites bővítmények mellett master/slave módszer, áttétel keret: RTU/ASCII vagy ASCII karaktermód, fizikai interfész: RS232/RS485, átviteli sebesség: 300...115200 bps
1 szigetelt soros vonal mellett RJ45 anya csatlakozó, protokoll: Ethernet vagy GPS mellett slave módszer, fizikai interfész: 10BASE-T/100BASE-TX
1 szigetelt soros vonal mellett mini B UBS csatlakozó, átviteli sebesség: 480 Mbit/s
1 szigetelt soros vonal mellett USB A-típus csatlakozó, átviteli sebesség: 480 Mbit/s
2 szabad PCI csatalakozónyílás
1 CANopen mellett dugó SUB-D 9 csatlakozó, protokoll: CANopen, CANmotion mellett master módszer
Átviteli ráta 125 kbit/s buszhosszúság esetén 500 m esetén CANopen, CANmotion
250 kbit/s buszhosszúság esetén 250 m esetén CANopen, CANmotion
50 kbit/s buszhosszúság esetén 1000 m esetén CANopen, CANmotion
500 kbit/s buszhosszúság esetén 100 m esetén CANopen, CANmotion
10 kbit/s buszhosszúság esetén 5000 m esetén CANopen, CANmotion
1000 kbit/s buszhosszúság esetén 4 m esetén CANopen, CANmotion
20 kbit/s buszhosszúság esetén 2500 m esetén CANopen, CANmotion
800 kbit/s buszhosszúság esetén 25 m esetén CANopen, CANmotion
Számolás bemeneti szám 8 mérési bemenet(ek) -200 kHz
Helyi jelzés 1 LED bemenetenként esetén I/O státusz
1 LED esetén CAN1 STS
1 LED esetén közepes jelszint
1 LED zöld/piros esetén APP1
1 LED zöld/piros esetén APP1
1 LED zöld/piros esetén Eth ST (Ethernet állapota)
1 LED zöld/piros esetén Eth ST (Ethernet állapota)
1 LED zöld/piros esetén RUN/MS (modul állapot)
1 LED zöld/piros esetén felhasználó
1 LED egy- / kétszínű esetén ETH MS (Ethernet konfigurációs port állapota)
1 LED piros esetén BA (periodikus adatok)
Jelölés CE
Rögzítés Szimmetrikus sín
Szélesség 237,5 mm
Magasság 99 mm
Mélység 85 mm
Nettó súly 0,77 kg
Környezet
Szabványok UL 508-CM
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
CSA C22.2 No 14-05
Terméktanúsítványok cULus 508
CSA-Ex
GOST-R
C-Tick.1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
0…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
0…50 °C (függőleges pozíció)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 60664
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 1 V/m 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
10 V/m 80...2700 MHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
Átmeneti ellenállás 0,5 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Sugárzott/vezetett zavar CISPR11
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,200 cm
1. csomag szélessége 15,500 cm
1.csomag hossza 37,000 cm
1. csomag súlya 933,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 6,533 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months