|
|
|
TM2DDI16DK
Bővítő modul, 16 bemenet, DC, CN tranzisz.
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 28, 2019
|
|
End of Standard Services JÚN. 30, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon M241
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét bemeneti modul Fipion
|
Diszkrét bemenet száma
|
16
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Advantys STB
Twido programozható vezérlő
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
20,4...28,8 V
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő vagy forrás
|
Diszkrét bemeneti áram
|
5 mA
|
Bemeneti impedancia
|
4.4 kOhm
|
Közöspont szám
|
1
|
Válaszidő
|
4 ms 0 --> 1 állapotváltás esetén
4 ms 1 --> 0 állapotváltás esetén
|
Csatornák közti szigetelés
|
Nincs
|
Csatornák és belső logika közötti szigetelés
|
500 V 1 percig (bemenet)
|
Áramfelvétel
|
35 mA -5 V DC elkülönítetlen 1 --> 0 állapotváltás esetén minden bemenethez
|
Helyi jelzés
|
2 LED
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) HE10
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Környezet
Mélység
|
81,3 mm
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
21,4 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
168,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|