Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TM2DDI16DT |
Schneider-Electric
 
TM2DDI16DT picture- web-product-data-sheet
TM2DDI16DT
diszkrét bemenet modul M238 - 16 bemenet 24V DC - 1 kihúzható csavaros csatl.
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M241
Termék vagy alkatrész típusa I/O bővítőkártya
Diszkrét bemenet száma 16
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V
Diszkrét bemeneti feszültség típusa DC
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Twido programozható vezérlő
Advantys STB
Bemeneti feszültség korlátok 20,4...28,8 V
Diszkrét bemeneti logika Nyelő vagy forrás
Diszkrét bemeneti áram 7 mA
Bemeneti impedancia 3.4 kOhm
Közöspont szám 1
Válaszidő 4 ms 0 --> 1 állapotváltás esetén
4 ms 1 --> 0 állapotváltás esetén
Csatornák közti szigetelés Nincs
Csatornák és belső logika közötti szigetelés 500 V 1 percig (bemenet)
Áramfelvétel 40 mA -5 V DC elkülönítetlen 1 --> 0 állapotváltás esetén minden bemenethez
Helyi jelzés 1 kijelző blokk
Villamos csatlakozás 1 levehető kapocssáv
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Nettó súly 0,065 kg
Környezet
Mélység 84,6 mm
Magasság 90 mm
Szélesség 23,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,4 cm
1. csomag szélessége 10,6 cm
1.csomag hossza 12,8 cm
1. csomag súlya 196,0 g
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months