Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TM2DRA8RT |
Schneider-Electric
 
TM2DRA8RT picture- web-product-data-sheet
TM2DRA8RT
diszkrét kimenet modul M238 - 8 kimenet relé - 1 kihúzható csavaros csatlakozó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M241
Termék vagy alkatrész típusa I/O bővítőkártya
Diszkrét kimeneti szám 8
Diszkrét kimenet típusa Relé
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Twido programozható vezérlő
Advantys STB
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Áram csatornánként 2 A
Maximum current per output common 7 A
Közöspont szám 2
Érintkező ellenállás 45 mOhm
Válaszidő <= 10 ms a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba esetén bemenet
<= 5 ms bemeneten 1 állapotból 0 állapotba esetén bemenet
Minimális kapcsolóáram 0,1 mA -0,1 V DC
Csatornák közti szigetelés 1500 V 1 percig (bemenet)
Csatornák és belső logika közötti szigetelés 2300 V 1 percig (bemenet)
Kimeneti csatornák közti szigetelés 1500 V 1 percig (bemenet)
Mechanikai tartósság 20000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus 0,5 A AC-15: B300 240 V AC cos phi = 0,35 indukciós
100000 ciklus 1 A AC-15: B300 240 V AC cos phi = 0,7 indukciós
100000 ciklus 1 A DC-14 24 V DC elkülönítetlen induktív (L/R = 7 ms)
100000 ciklus 2 A 240 V AC rezisztív
100000 ciklus 2 A 30 V DC elkülönítetlen rezisztív
Áramfelvétel 30 mA -5 V DC elkülönítetlen 1 --> 0 állapotváltás esetén minden kimenethez
40 mA -24 V DC elkülönítetlen 1 --> 0 állapotváltás esetén minden kimenethez
Helyi jelzés 1 kijelző blokk
Villamos csatlakozás 1 levehető kapocssáv
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Nettó súly 0,11 kg
Környezet
Mélység 84,6 mm
Magasság 90 mm
Szélesség 27,3 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 10,5 cm
1.csomag hossza 12,5 cm
1. csomag súlya 203,0 g