|
|
|
TM3BCEIP
Modicon TM3 busz modul, Ethernet/IP Modbus TCP/IP, 24 VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM3 Safety
|
Termék kompatibilitása
|
Logikai vezérlő
Mozgásvezérlő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
I/O bővítőmodul
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Bus coupler module
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45 2 Ethernet sodrott érpárú összeköttetés isolated
USB device port Mini-B
|
Váltómód
|
Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás
|
Átviteli sebesség
|
10/100 Mbit/s
|
Topológia
|
Sodrott érpárú összeköttetés
|
Ethernet port
|
10/100BASE-T
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Ethernet IP/Modbus TCP
Modbus TCP/IP
IPv6 (internet protokoll)
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Ethernet/IP adapter
Modbus TCP/IP server
RSTP (Ring topology support)
SNMP
Web szerver
DHCP kliens
BOOTP
Address conflict detection
FTP szerver
|
Internet szolgáltatások
|
Webszerver, Ethernet
Webszerver, USB
|
Áramfelvétel
|
0.8 A -24 V DC elkülönítetlen belső ellátás maximum 7 lépés
|
Helyi jelzés
|
1 LED zöld/piros esetén PWR (System Status)
1 LED zöld/piros esetén némítás
1 LED zöld/piros esetén beérkezett frame-ek száma
1 LED zöld/piros esetén I/O státusz
|
Rögzítési mód
|
Rászerelhető csavarokkal (sín)
Csavarokkal (szerelőlapot rögzítő keret)
|
Terméktanúsítványok
|
CE
cULus 508
EAC
RCM
UKR
Eu.BAC
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
UL/CSA 61010-1
UL/CSA 61010-2-201
|
Szélesség
|
27 mm
|
Magasság
|
96,5 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Nettó súly
|
0,10 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel IEC/EN 61010-2-201
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % nem kondenzálódó
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
3M4 mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,400 cm
|
1.csomag hossza
|
12,400 cm
|
1. csomag súlya
|
172,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,840 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|