|
|
|
TM5ACADL100
Modicon TM5 kiegészítő, 100 záró kapocs busz hátlaphoz és bővítő modulhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 12, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Locking clip
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Lezáró kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Slice module
|
Minimális rendelési mennyiég
|
100
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M258
Modicon LMC078
|
Szín
|
Fekete
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
17 g
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|