|
|
|
TM5NCO1K
Modicon TM5 I/O bővítő, komplett CANopen interfész
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
CANopen interfész I/O blokk
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétel
|
Gyűjtősín ágyazat TM5ACBN1
Sorkapocs TM5ACTB12PS
Tető TM5NCO1
Tápkábel végek TM5SPS3
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon LMC078
Modicon M258
|
Termék kompatibilitása
|
Logikai vezérlő
Mozgásvezérlő
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 szigetelt soros vonal, dugó SUB-D 9 CANopen, CANmotion, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000 Kbit/s and autodetected
|
Áramfelvétel
|
300 mA
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
1,5 W
|
Szín
|
Fehér
|
Helyi jelzés
|
1 LED zöld/piros esetén betáplálás státusz
1 LED zöld/piros esetén kártya hiba, vonal hiba (ERR)
1 LED piros esetén CAN status (ERROR)
1 LED +32 csatornás kijelző esetén vezérlő mód vétele, referencia vétele
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható terminál blokk
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 14-05
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
GOST-R
C-Tick.1
CSA-Ex
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C (függőleges pozíció)
-10…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
-10…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
1 V/m 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
10 V/m 80 MHz...2 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EN/IEC 61131-2
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
17,500 cm
|
1. csomag súlya
|
252,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
19
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,355 kg
|
Garancia
|
|