Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TM5SAI4L |
Schneider-Electric
 
TM5SAI4L picture- web-product-data-sheet
TM5SAI4L
Modicon TM5 I/O bővítő, analóg bemeneti modul, 4AI, +/-10V / 0…20mA / 4…20mA, 12+1 bit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon TM7
Termék vagy alkatrész típusa Analóg bemeneti modul
Analóg bemenetek száma 4
Analóg bemenet típusa Feszültség +/- 10 V differenciál
Áram 0...20 mA/4...20 mA differenciál
Analóg bemeneti felbontás 12 bit + előjel +/- 10 V
12 bit 0...20 mA/4...20 mA
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Modicon M258
Modicon LMC078
Termék kompatibilitása Mozgásvezérlő
Logikai vezérlő
Mérési felbontás 2.441 mV, +/- 10 V
4.883 µA, 0...20 mA/4...20 mA
Szín Fehér
Bemeneti impedancia >= 20 mOhm feszültség
Ohmos terhelési impedancia <= 400 Ohm (áram)
Mintavételi időtartam 1 ms, analóg bemenet típusa: összes bemenet szűréssel
400 µs, analóg bemenet típusa: összes bemenet szűrés nélkül
Mérési hiba < teljes méret 0.08 %-a +/- 10 V +/- 10 V -25 °C külső
< teljes méret 0.08 %-a 0...20 mA/4...20 mA -25 °C külső
Hőmérsékleti együttható +/- 0,009%FS/°C, analóg bemenet típusa: áram
+/- 0.006 %FS/°C, analóg bemenet típusa: feszültség
Non-linearitás < 0.025 %FS, analóg bemenet típusa: feszültség
< 0.05 %FS, analóg bemenet típusa: áram
Kábel típusa Árnyokolt kábel
Szigetelés Nincs szigetelés a csatornák között
500 Vrms AC szigetelés a csatorna és a busz között
Betáplálás Belső telep
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC - 0,03 bar, + 0,05 bar
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz) > 70 dB
Helyi jelzés 1 LED zöld esetén tápellátás, diagnosztikai
1 LED piros esetén tápellátás, diagnosztikai
5 LED zöld esetén bemenet állapot (0...15)
Áramfelvétel 2 mA -5 V DC busz
46 mA -24 V DC bemeneti / kimeneti áramkör
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 1,11 W
Jelölés CE
Nettó súly 0,025 kg
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
IEC 61131-2 : 2003
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14-05
Terméktanúsítványok CSA-Ex
cULus 508
GOST-R
C-Tick.1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
0…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
0…50 °C (függőleges pozíció)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 60664
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 1 V/m 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
10 V/m 80...2700 MHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
Átmeneti ellenállás 0,5 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Elektromágneses kompatibilitás EN/IEC 61131-2
Sugárzott/vezetett zavar CISPR11
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,100 cm
1. csomag szélessége 6,100 cm
1.csomag hossza 10,800 cm
1. csomag súlya 39,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 97
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,168 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months