|
|
|
TM5SDO4RK
Modicon TM5 I/O bővítő, komplett digitális kimenet, 4DO, 5A, 30 VDC / 230 VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon TM7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét kimeneti modul Fipion
|
Diszkrét kimeneti szám
|
4
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé
|
Kimeneti feszültség
|
230 V AC
30 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétel
|
Gyűjtősín ágyazat TM5ACBM12
Sorkapocs TM5ACTB32
I/O modul TM5SDO4R
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon LMC078
Modicon M258
|
Termék kompatibilitása
|
Mozgásvezérlő
Logikai vezérlő
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
184...276 V AC
24...36 V DC
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
4 NO
|
Áram csatornánként
|
5 A
|
Maximum current per output common
|
10 A
|
Szín
|
Fekete
|
Válaszidő
|
<= 10 ms a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba esetén 1. kimenet
<= 10 ms bemeneten 1 állapotból 0 állapotba esetén 1. kimenet
|
Rövidzár védelem
|
Nélkül
|
Túlterhelés-védelem
|
Nélkül
|
Fordított polaritás védelem
|
Van
|
Szigetelés
|
500 Vrms AC szigetelés a csatorna és a busz között
Nincs szigetelés a csatornák között
|
Mechanikai tartósság
|
20000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
500000 ciklus -5 A
|
Áramfelvétel
|
160 mA -5 V DC busz
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
2,3 W
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,07 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 14-05
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
GOST-R
C-Tick.1
cULus 508
CSA-Ex
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
0…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
0…50 °C (függőleges pozíció)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontakt megszakításon megfelel EN/IEC 61000-4-2
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel EN/IEC 61000-4-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
1 V/m 2...25 Hz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
10 V/m 80...2700 MHz megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint (erősáramú vezetékek (AC))
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV differenciális módus megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
1 kV kommunikációs áramkör megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EN/IEC 61131-2
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
117,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,830 kg
|
Garancia
|
|