Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TM5SDO4TA |
Schneider-Electric
 
TM5SDO4TA picture- web-product-data-sheet
TM5SDO4TA
Modicon TM5 I/O bővítő, digitális kimeneti modul, 4DO, 2A, 24 VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon TM7
Termék vagy alkatrész típusa Diszkrét kimeneti modul Fipion
Diszkrét kimeneti szám 4
Diszkrét kimenet típusa Tranzisztor
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Modicon M258
PacDrive LMC mozgásvezérlő
Modicon LMC078
Termék kompatibilitása Mozgásvezérlő
PacDrive LMC Pro
PacDrive LMC Pro 2
Logikai vezérlő
PacDrive LMC Eco
Kimeneti feszültség 24 V DC
Kimeneti feszültség korlátok 20,4...28,8 V
Diszkrét kimeneti logika Forrás
Áram csatornánként 2 A
Maximum current per output common 4 A
Szín Fehér
Kimeneti csúcsáram 12 A
Kapcsolási frekvencia <= 500 Hz rezisztív terhelés
Válaszidő <= 300 µs a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba esetén 1. kimenet
<= 300 µs bemeneten 1 állapotból 0 állapotba esetén 1. kimenet
Szivárgási áram 5 µA ha ki van kapcsolva
Védelem típusa Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Szigetelés Nincs szigetelés a csatornák között
500 Vrms AC szigetelés a csatorna és a busz között
Feszültségledobás <0,5 V legfeljebb 2 kHz-en 10 mA esetén 1. kimenet
<2 V 50 mm-nél esetén soros
Maximális betáp áram 500 mA
Áramfelvétel 32 mA -5 V DC busz
21 mA -24 V DC bemeneti / kimeneti áramkör
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 2,1 W
Helyi jelzés 1 LED zöld esetén tápellátás, diagnosztikai
1 LED piros esetén tápellátás, diagnosztikai
5 LED +32 csatornás kijelző esetén kimeneti státusz (KI1, KI2)
Villamos csatlakozás 4,8 mm-es kábelcímke
Jelölés CE
Nettó súly 0,025 kg
Környezet
Szabványok UL 508-CM
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
CSA C22.2 No 14-05
Terméktanúsítványok GOST-R
cULus 508
CSA-Ex
C-Tick.1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
-10…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
-10…50 °C (függőleges pozíció)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Relatív páratartalom 5…95 % kontaktuspaszta nélkül
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 60664
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3000 m
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 8 kV légrés, 4 kV érintkező mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség, 1 V/m, 2...2,7 GHz 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 80...2700 MHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem, 1 kV I/O vezetékek megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem, 1 kV árnyékolt kábel megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem, 2 kV, 5/100 kHz erősáramú vezetékek (AC) megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 0.5 kV differenciál mód differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba, 1 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Vezetett zavarkibocsátás megfelel CISPR 11
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,900 cm
1. csomag szélessége 5,900 cm
1.csomag hossza 10,400 cm
1. csomag súlya 40,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 97
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,036 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months