Diszkrét bemenet száma
|
4
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
20,4...28,8 V
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő
|
Diszkrét bemeneti áram
|
3,3 mA
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 5 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 15 V
|
Bemeneti szűrés
|
<= 2 µs hardver
1 ms kézi visszaállítással
<= 25 ms konfigurált
|
Analóg bemenetek száma
|
1
|
Analóg bemenet típusa
|
Feszültség, bemeneti tartomány: +/- 10 V
Áram, bemeneti tartomány: 0...20 mA/4...20 mA
|
Analóg bemeneti felbontás
|
12 bit + előjel esetén feszültség
12 bit esetén áram
|
Közös módú elutasítás
|
70 dB DC esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
70 dB 50 Hz esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Tranzisztor
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
20,4...28,8 V
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Forrás
|
Diszkrét kimeneti áram
|
<= 0.5 A fázisokként
<= 1 A
|
Kimeneti csúcsáram
|
14 A
|
Szivárgási áram
|
5 µA (ha ki van kapcsolva) esetén digitális kimenet
|
Kapcsolási frekvencia
|
100 Hz, rezisztív esetén digitális kimenet
|
Analóg kimenetek szám
|
1
|
Analóg kimeneti típusa
|
Feszültség: +/- 10 V
Áram: 0...20 mA
|
Átalakítási idő
|
300 µs esetén analóg kimenet
|
Analóg kimeneti felbontás
|
12 bit + előjel, +/- 10 V
12 bit, 0...20 mA
|
Mérési felbontás
|
2.441 mV, +/- 10 V, +/- 10 V
4.883 µA, 0...20 mA/4...20 mA, 0...20 mA
|
Szín
|
Fehér
|
Válaszidő
|
<= 250 µs a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba esetén digitális kimenet
<= 250 µs bemeneten 1 állapotból 0 állapotba esetén digitális kimenet
1 ms esetén analóg kimenet
|
Bemeneti impedancia
|
7.18 kOhm digitális
>= 1 MOhm analóg, +/- 10 V
|
Minimum output impedance
|
1 kOhm +/- 10 V 0…55 °C
10 kOhm +/- 10 V 55…60 °C
|
Ohmos terhelési impedancia
|
<= 400 Ohm (kimenet: 0...20 mA) -0…55 °C
<= 300 Ohm (kimenet: 0...20 mA) -55…60 °C
<= 300 Ohm (bemenet: 0...20 mA/4...20 mA)
|
Mintavételi időtartam
|
300 µs esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
|
Mérési hiba
|
< teljes méret 0.08 %-a (bemenet: +/- 10 V) -25 °C külső
< teljes méret 0.08 %-a (bemenet: 0...20 mA/4...20 mA) -25 °C külső
< teljes méret 0.15 %-a (kimenet: +/- 10 V) -25 °C külső
< teljes méret 0.15 %-a (kimenet: 0...20 mA) -25 °C külső
|
Hőmérsékleti együttható
|
+/- 0,009%FS/°C (bemenet: 0...20 mA/4...20 mA)
+/-0,006%FS/°C (bemenet: +/- 10 V)
+/- 0,02%FS/°C (kimenet: 0...20 mA)
+/- 0,02%FS/°C (kimenet: +/- 10 V)
|
Non-linearitás
|
+/- 0,02%FS (bemenet: 0...20 mA/4...20 mA)
+/- 0,02%FS (bemenet: +/- 10 V)
+/- 0.1 %FS (kimenet: 0...20 mA)
+/- 0.1 %FS (kimenet: +/- 10 V)
|
Kábel típusa
|
Árnyokolt kábel
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelés a csatornák között
500 Vrms AC szigetelés a csatorna és a busz között
|
Betáplálás
|
Belső telep
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC - 0,03 bar, + 0,05 bar
|
Helyi jelzés
|
Betáplálás (PWR): 1 LED (zöld)
Tápellátás (BE): 1 LED (piros)
Logikai kimenetek állapota: 5 LED (zöld)
Logikai kimenetek állapota: 2 LED (narancs)
1 LED (narancs)
1 LED (zöld)
|
Huzalozás módja
|
1 vezeték esetén digitális kimenet
|
Áramfelvétel
|
2 mA -5 V DC busz
73 mA -24 V DC bemeneti és mérési áramkör
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
1,75 W
|
Védelem típusa
|
Rövidre zárt kimenőjelek ellen esetén digitális kimenet
Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre) esetén digitális kimenet
Termikus tápellátás fázis esetén digitális kimenet
Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre) esetén analóg kimenet
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,025 kg
|
Szabványok
|
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 14-05
UL 508-CM
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
CSA-Ex
cULus 508
GOST-R
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C nélkül (függőleges telepítés)
55…60 °C leértékelési faktorral (függőleges telepítés)
0…50 °C (függőleges pozíció)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás -8,4…150 Hz mellett DIN sín
3,5 mm állandó amplitúdó -5…8,4 Hz mellett DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
1 V/m 2...25 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
10 V/m 80...2700 MHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (I/O vezetékek)
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (árnyékolt kábel)
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (erősáramú vezetékek (AC))
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
1 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EN/IEC 61131-2
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
|