Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

TMC4PACK01 |
Schneider-Electric
 
TMC4PACK01 picture- web-product-data-sheet
TMC4PACK01
Modicon TMC jelkártya, csomagoló-vezérlő alkalmazás, 2 analóg bemenet (0-10V / 0-20mA / 4-20mA), 12 bit, M241 PLC-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon M251
Termék vagy alkatrész típusa Analóg bemeneti modul
Termék specifikus alkalmazás Csomagolás
Termék kompatibilitása Modicon M241C
Analóg bemenetek száma 2
Kiegészítő jellemzők
Analóg bemenet típusa Áram 4...20 mA
Áram 0...20 mA
Feszültség 0...10 V
Analóg bemeneti felbontás 16 bit
LSB érték 1 mVfeszültség 0...10 V
2 µAáram 0...20 mA
2 µAáram 4...20 mA
Mintavételi időtartam 10 ms
Abszolút pontossági hiba +/- 0.2 % (végkitérés) at 25 °C
Hőmérsékletingadozás +/- 0.006 %FS/°C
Ismétlési pontosság +/- 0.2 %FS
Non-linearitás +/- 0.05 %FS
Áthallás 80 dB
Kábel típusa Sodrott árnyékolt pár kábel
Villamos csatlakozás 1 x 1.5 x 4 mm² 1 lecsupaszított végződés mellett 3,81 mm-es lépésekben beállítás bemenetekhez, kimenetekhez és táphoz
Maximum cable distance between devices Sodrott árnyékolt pár kábel: <30 m esetén bemenet
Szigetelés Bemenet és belső logikai hálózat között -500 V DC
Nincs szigetelve a bemenetek között
Betáplálási feszültség korlátok 20,4…28,8 V
Helyi jelzés Tápfeszültség az I/O alap felől (PWR): 1 LED (zöld)
Magasság 50 mm
Mélység 21 mm
Szélesség 34 mm
Nettó súly 0,055 kg
Engedélyezhető folyamatos túlterhelés 40 mA, analóg bemenet típusa: áram
30 V, analóg bemenet típusa: feszültség
Bemeneti impedancia <= 250 Ohm áram
>= 1 MOhm feszültség
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 10 ms
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,56 cm
1. csomag szélessége 8,38 cm
1.csomag hossza 11,18 cm
1. csomag súlya 0,07 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám D8dbab46-37ab-4503-807f-893da69cb5e6
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 34