|
TPRSS038
TeSys Island SIL motorindító 38 A / 18,5 kW
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys K
|
Készülék rövid neve
|
TPRSS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
SIL motor starter
|
Motorindító típusa
|
Direkt indítás
|
Készülék bemutatása
|
Direct starter connected to an automation controller through a bus coupler
Operational only when connected to a bus coupler
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Upstream voltage presence detection
Hangszabályozó elektronika
Gyors, egyszerű csere
Safe stop function available when connected with a TPRSM module
|
Termékkompatibilitás
|
TPRBC buszcsatoló
TPRVM feszültség mérés opció
TPRSM SIL interface module
|
Pólusok leírása
|
3P 3 NO
|
Felhasználási kategória
|
AC-1
AC-20
AC-3e
AC-41
AC-4
|
Motorteljesítmény kW
|
9 kW at 230 V 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 380...415 V 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 440 V 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 500 V 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 6 V 50 Hz (AC-3e)
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
2 LE at 125...180 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
5 LE at 240 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
10 LE at 20 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
10 LE at 240 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
20 LE at 480 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
25 LE at 600 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 480 V AC 47...63 Hz for overvoltage cat. III
<= 690 V AC 47...63 Hz for overvoltage cat. II
|
Le névleges üzemi áram
|
38 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-3e
40 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-1
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
40 A (at 50 °C)
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
600 V megfelel UL 60947-4-1
600 V megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Túlfeszültségi kategória
|
III for Ue <= 480 V
II for Ue <= 690 V
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
0,76…38 A
|
Túlterhelés kapcsolási osztály
|
Class 5…30
|
Visszaállítás
|
Remotely or automatically
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
550 A at 440 V conforming to IEC 60947-1
|
Névleges megszakítóképesség
|
550 A at 440 V conforming to IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
430 A 40 °C - 1 s
310 A 40 °C - 10 s
150 A 40 °C - 1 perc
60 A 40 °C - 10 perc
|
Átlagos impedancia
|
2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
2,9 W AC-3e - Ith 38 A
3,2 W AC-1 - Ith 40 A
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC supplied by the bus coupler
|
Áramfelvétel
|
160 mA mágneskapcsoló mechanikai terheléssel
160 mA contactor closing
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
11,8 W In esetén AC-3e
|
Kiegészítő jellemzők
Mechanikai tartósság
|
30 Mciklus
|
Elektromos élettartam
|
1,4 Mciklus 38 A AC-3e Ue mellett 440 V
2 Mciklus 40 A AC-1 Ue mellett 440 V
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/perc AC-3e
|
Üzemidő
|
< 100 ms zárul
< 30 ms nyitás
|
Biztonsági funkció
|
Safe stop: category 0 conforming to IEC 60204-2 when associated with a TPRSM module
Safe stop: category 1 conforming to IEC 60204-2 when associated with a TPRSM module
|
Safety integrity level
|
SIL 2 conforming to IEC 61508-1 in single channel system architecture
SILCL 2 conforming to IEC 62080 in single channel system architecture
PL = d C1 kategória conforming to ISO 13849-1 4. kategória in single channel system architecture
|
Safety performance level
|
B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Védelem típusa
|
Termikus tápellátás fázis
Motoros fázismegszakítás
Túláram kimenő fázisok és föld között (csak bekapcsoláskor)
Frekvenciacsökkenés
Túlzott és alacsony feszültségű tápvezeték
Túlterhelés elleni védelem (tartós)
Óránkénti indítások száma
Rapid cycle lockout
Frekvenciaváltás mértéke
Fáziseltérés
Phase reversal
Fázis túláram
Fázis elégtelen áram
Földzárlat védelem
|
Monitoring type
|
Time device ON
Time device switch ON
Number of faults
Number of switching cycles
Number of device power cycles
Átlag áramerősség Iavg
Average voltage Vavg
Max current Imax
Max voltage Vmax
Active and reactive power with voltage module
Active and reactive energy with voltage module
True power factor with voltage module
|
Helyi jelzés
|
Eszköz hálózati állapota (1. hálózati állapot): 1 LED (zöld/piros)
LS (load status): 1 LED (zöld/piros)
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Termékbizonyítvány
|
CSA-Ex
EAC
UL-Aex
CCC
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függőleges (35 mm szimmetrikus DIN sín)
|
Csatlakozás típusa
|
Csavart 1 kábel 1,5…10 mm² (AWG 17)merev
Csavart 2 kábel 1,5…10 mm² (AWG 17)merev
Csavart 1 kábel 2,5…10 mm² (AWG 14...AWG 9)rugalmas nélkül
Csavart 2 kábel 2,5…10 mm² (AWG 14...AWG 9)rugalmas nélkül
Csavart 1 kábel 1,5…10 mm² (AWG 16...AWG 12)rugalmas kábelvéggel
Csavart 2 kábel 1,5…6 mm² (AWG 16...AWG 12)rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
2,5 N.m - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
2,5 N.m - csavarhúzóval 3. sz. Philips
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
121 mm
|
Mélység
|
115 mm
|
Nettó súly
|
0,718 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-25…70 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C ajtó nélkül
50…60 °C áram névleges értékének csökkentése
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m ajtó nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel UL 94
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
650 °C megfelel IEC 60695-2-12
|
Ütésállóság
|
15 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 4. szint, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Sugárzott RF mezők, 4. szint, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz, conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Harmonikusok, 4. szint, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 (differenciális módus), 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 (kommunikációs áramkör), 4. szint, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
2-es osztály, 20 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
772 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
11,109 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|