|
TR9C02BK
Schneider Electric Autós 2xUSB töltő, 2.4A, fekete
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Journey
|
Termékcsalád
|
Easy Journey
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ház
|
Készülék alkalmazás
|
USB charger
|
Színárnyalat
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozóaljzatok száma
|
1, univerzális
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
12...24 V AC
|
Integrált csatlakozási típus
|
2 USB port, 5 V DC ,2,1 A
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Magasság
|
20,7 mm
|
Szélesség
|
20,7 mm
|
Mélység
|
51,9 mm
|
Környezet
Minőségi címkék
|
CE
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
45 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,3 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
34 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
|