|
TR9C03BK
Schneider Electric Autós 3xUSB töltő, 3.1A, fekete
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 08, 2020
|
|
End of Standard Services MÁRC. 01, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Journey
|
Termékcsalád
|
Easy Journey
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ház
|
Készülék alkalmazás
|
USB charger
|
Színárnyalat
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozóaljzatok száma
|
1, univerzális
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
12...24 V AC
|
Integrált csatlakozási típus
|
3 USB ports, 5 V DC ,2,1 A
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Magasság
|
20,7 mm
|
Szélesség
|
20,7 mm
|
Mélység
|
51,9 mm
|
Környezet
Minőségi címkék
|
CE
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
45 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 %
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
|