Schneider-Electric
 
TSXAEY1600 picture- web-product-data-sheet
TSXAEY1600
analóg bemenet modul Modicon Premium - 16 I multitartomány
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Termék vagy alkatrész típusa Analóg bemeneti modul
Bemeneti szint Magas szintű
Analóg bemenetek száma 16
Analóg bemenet típusa Áram 0...20 mA
Áram 4...20 mA
Feszültség +/- 10 V
Feszültség 0...10 V
Feszültség 0...5 V
Feszültség 1...5 V
Analóg/digitál átalakító 12 bit
Kiegészítő jellemzők
Névleges olvasásiciklusidő 51 ms
Gyors olvasási ciklusidő 3 ms + 3 ms x használt csatornák száma
Mérési hiba 0.1 % (végkitérés) +/- 10 V 25 °C külső
0.1 % (végkitérés) 0...10 V 25 °C külső
0.1 % (végkitérés) 0...5 V 25 °C külső
0.1 % (végkitérés) 1...5 V 25 °C külső
0.13 % (végkitérés) +/- 10 V 0...60 °C
0.13 % (végkitérés) 0...10 V 0...60 °C
0.13 % (végkitérés) 0...5 V 0...60 °C
0.13 % (végkitérés) 1...5 V 0...60 °C
0.16 % (végkitérés) 0...20 mA 25 °C külső
0.16 % (végkitérés) 4...20 mA 25 °C külső
0.32 % (végkitérés) 0...20 mA 0...60 °C
0.32 % (végkitérés) 4...20 mA 0...60 °C
Csatornák és busz közötti szigetelés 1000 Veff
Csatornák és föld közti szigelés 1000 Veff
Csatornák közötti szigetelés Közös pont
Közös mód csatornák között Nincs
Bemeneti túlfeszültség védelem -15…15 V 0-ás állapotban 250 kOhm
-30…30 V 1-es állapotban 250 kOhm
Villamos csatlakozás 2 csatlakozó + külső tápegység SUB-D 25
Túláram -30…30 mA 1-es állapotban 250 kOhm
Jelölés CE
Áramfelvétel 270 mA -5 V DC
Modulformátum Szabvány
Nettó súly 0,34 kg
Környezet
Szabványok IEC 1131-2
Terméktanúsítványok BV
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
RMRoS
ACA TS
RoHS
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
5…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
Működési magasság 0...2000 m
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 447,0 g
Garancia
Garancia 18 months